Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

285316
XT-FIL-1

Filtro antidisturbi Eaton XT per l'alimentazione esterna degli XC100/200 24 V DC

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton XT Accessory Interference filter
Sigla catalogo
285316
EAN
4015082853167
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.09 kg
Certificazione/i
UL508
EN 50178
IEC/EN 61131-2
CSA
UL Category Control No.: NRAQ
CSA-C22.2 No. 0-M
CSA Class No.: 2252-01
UL File No.: E135462
CE
CSA File No.: 012528
UL
CSA-C22.2 No. 142-M
Codice modello
XT-FIL-1

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Resistenza agli urti
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
Posizione di montaggio
Verticale
Orizzontale
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, Durata dell'urto 11 ms
Resistenza alle vibrazioni
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm
57 - 150 Hz, ± 1,0 g

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Compatibilità elettromagnetica

Disturbi emessi
Classe A (conforme a DIN/EN 55011/22)
Immunità
Secondo la norma EN 50081-2

Features & functions

Caratteristiche
Protezione da sovratensione di rete (alimentazione)

Informazioni generali

Tipo connessione
Morsetti a vite
Corrente assorbita
Max. 2,2 A
Grado di protezione
IP20
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
Separazione galvanica
Alimentazione, Tensione di ingresso rispetto a PE: sì
Alimentazione, Tensione di uscita rispetto a PE: sì
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
850 V (contatti ausiliari e di comando)
Ondulazione residua
≤ 5%

Ingresso/uscita

Tensione di ingresso a DC - max
24 V
Tensione di ingresso a DC - min
20.4 V
Corrente di uscita ad AC, 50 Hz - max
2.2 A
Tensione di uscita a DC - max
24 V

Alimentazione

Tensione di alimentazione - max
28.8 V

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), cavo rigido, Morsetti a bullone
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), flessibile con puntalino, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto