Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

285555
PFR-003

Relè differenziale Eaton Moeller series NZM 30mA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM modulo relè di guasto a terra
Sigla catalogo
285555
EAN
4015082855550
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
0.182 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
IEC 1008
IEC 755
IEC/EN 60947-2
IEC 1009
Codice modello
PFR-003

Gamma

Caratteristiche
1 contatto in scambio integrato (contatto relè)
Carcassa
NZM1/2/3/4
45 mm
Caratteristiche speciali
  • Sensibile a corrente impulsiva
  • Contatto ausiliario integrato (1 C/O )
  • È necessario ordinare anche un trasformatore ad anello
  • non approvato UL/CSA
Tipo
  • Accessori
  • Relè differenziali
  • Sganciatore di tensione

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C

Technical data - electrical

Corrente nominale del contatto a relè
6 A
Tempo di ritardo
0,02 ms (istantaneo)
Consumo energetico
3 W
Ritardo di accensione -max
20 ms
Ritardo accensione - min
20 ms
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
276 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
184 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
276 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
184 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
0 V
Corrente di guasto nominale - max
0.03 A
Corrente di guasto nominale - min
0.03 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
276 V
Tipo di sensibilità
Sensibile a corrente impulsiva, tipo A
Tensione nominale polo relè
250 V AC / 100 V DC

Technical data - mechanical

Larghezza dispositivo
85 mm
Metodo di montaggio
Fissaggio rapido per guida DIN 46277, IEC/EN 60715
Caratteristiche speciali
  • Sensibile a corrente impulsiva
  • Contatto ausiliario integrato (1 C/O )
  • È necessario ordinare anche un trasformatore ad anello
  • non approvato UL/CSA
Protezione morsetti
Protetto contro i cont. con dita/dorso mano secondo BGV A2, VDE 106 parte 100

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x) con puntalini
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) rigido, 0,75 mm² - 1,5 mm² (2x) flessibile/con puntalini
Morsetti (superiore e inferiore)
Morsetti a mantello

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.