Relè differenziale Eaton Moeller series NZM 0,03-5 A
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM modulo relè di guasto a terra
|
| Sigla catalogo |
285557
|
| EAN |
4015082855574
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
45 mm
|
| Larghezza prodotto |
95 mm
|
| Peso prodotto |
0.192 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Certificazione/i |
IEC 1009
IEC 1008 IEC 755 IEC/EN 60947-2 |
| Codice modello |
PFR-5
|
| Funzioni |
tempo di ritardo regolabile
|
| Caratteristiche |
Sigillabile, pulsanti di regolazione
1 contatto in scambio integrato (contatto relè) |
| Carcassa |
45 mm
NZM1/2/3/4 |
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-10 °C
|
| Corrente nominale del contatto a relè |
6 A
|
| Tempo di ritardo |
0,02, 0,1, 0,3, 0,5, 1, 3, 5 ms
|
| Consumo energetico |
3 W
|
| Ritardo di accensione -max |
5000 ms
|
| Ritardo accensione - min |
5000 ms
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
276 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
184 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
276 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
184 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
0 V
|
| Corrente di guasto nominale - max |
5 A
|
| Corrente di guasto nominale - min |
0.03 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
276 V
|
| Tipo di sensibilità |
Sensibile a corrente impulsiva, tipo A
|
| Tensione nominale polo relè |
250 V AC / 100 V DC
|
| Larghezza dispositivo |
85 mm
|
| Metodo di montaggio |
Fissaggio rapido per guida DIN 46277, IEC/EN 60715
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Protezione morsetti |
Protetto contro i cont. con dita/dorso mano secondo BGV A2, VDE 106 parte 100
|
| Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile) |
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x) con puntalini
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) rigido, 0,75 mm² - 1,5 mm² (2x) flessibile/con puntalini |
| Morsetti (superiore e inferiore) |
Morsetti a mantello
|