Trasformatore di corrente Eaton Moeller series NZM per relè differenziale, diametro interno 21 mm
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM trasformatore di corrente
|
| Sigla catalogo |
285558
|
| EAN |
4015082855581
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
45 mm
|
| Larghezza prodotto |
80 mm
|
| Peso prodotto |
0.085 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC
|
| Codice modello |
PFR-W-20
|
| Carcassa |
NZM1/2/3/4
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Sganciatori guasto verso terra, trasformatore
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Ritardo accensione - min |
0 ms
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
0 V
|
| Tensione nominale |
690 V AC 50/60 Hz
|
| Tensione nominale polo relè |
690 V (50/60 Hz)
|
| Metodo di montaggio |
Con guida DIN 1-4 mm
Spessore della parete: Senza guida (CPU) 1 - 6 mm 2 x 22.5 mm, display fissato con 2 anelli di fissaggio. |
| Caratteristiche speciali |
|
| Diametro apertura trasformatore |
20 mm
|