Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

285559

Trasformatore di corrente Eaton Moeller series NZM per relè differenziale, diametro interno 30 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM trasformatore di corrente
Sigla catalogo
285559
EAN
4015082855598
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
80 mm
Peso prodotto
0.092 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC
Codice modello
PFR-W-30

Gamma

Carcassa
NZM1/2/3/4
Caratteristiche speciali
  • In combinazione con il modulo differenziale PFR
  • non approvato UL/CSA
Tipo
Sganciatori guasto verso terra, trasformatore

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Technical data - electrical

Ritardo accensione - min
0 ms
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
0 V
Tensione nominale
690 V AC 50/60 Hz
Tensione nominale polo relè
690 V (50/60 Hz)

Technical data - mechanical

Metodo di montaggio
con clip di fissaggio per montaggio su guida DIN
Caratteristiche speciali
  • In combinazione con il modulo differenziale PFR
  • non approvato UL/CSA
Diametro apertura trasformatore
30 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.