Trasformatore di corrente Eaton Moeller series NZM per relè differenziale, diametro interno 70 mm
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM trasformatore di corrente
|
| Sigla catalogo |
285601
|
| EAN |
4015082856014
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
125 mm
|
| Altezza prodotto |
45 mm
|
| Larghezza prodotto |
144 mm
|
| Peso prodotto |
0.204 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC
|
| Codice modello |
PFR-W-70
|
| Carcassa |
NZM1/2/3/4
|
| Corrente nominale |
400 A
|
| Caratteristiche speciali |
In combinazione con il modulo differenziale PFR non certificato UL/CSA
|
| Tipo |
Accessorio Moduli di protezione differenziale, trasformatore Sganciatore di tensione
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Corrente nominale del contatto a relè |
5 A
|
| Ritardo accensione - min |
0 ms
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
0 V
|
| Tensione nominale |
690 V AC 50/60 Hz
|
| Tensione nominale polo relè |
690 V (50/60 Hz)
|
| Metodo di montaggio |
con clip di fissaggio per montaggio su guida DIN
|
| Caratteristiche speciali |
In combinazione con il modulo differenziale PFR non certificato UL/CSA
|
| Diametro apertura trasformatore |
70 mm
|