Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

285603
PFR-W-140

Trasformatore di corrente Eaton Moeller series NZM per relè differenziale, diametro interno 140 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM trasformatore di corrente
Sigla catalogo
285603
EAN
4015082856038
Lunghezza/profondità del prodotto
215 mm
Altezza prodotto
52 mm
Larghezza prodotto
235 mm
Peso prodotto
0.552 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC
Codice modello
PFR-W-140

Gamma

Carcassa
NZM1/2/3/4
Caratteristiche speciali
  • In combinazione con il modulo differenziale PFR
  • non approvato UL/CSA
Tipo
Sganciatori guasto verso terra, trasformatore

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Technical data - electrical

Ritardo accensione - min
0 ms
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
0 V
Tensione nominale
690 V AC 50/60 Hz
Tensione nominale polo relè
690 V (50/60 Hz)

Technical data - mechanical

Metodo di montaggio
con clip di fissaggio per montaggio su guida DIN
Caratteristiche speciali
  • In combinazione con il modulo differenziale PFR
  • non approvato UL/CSA
Diametro apertura trasformatore
140 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.