Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

285609
N4-XAS12-1000

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Set di adattatori N4/N12 da 800 A/1000 A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
285609
EAN
4015082856090
Lunghezza/profondità del prodotto
475 mm
Altezza prodotto
186.5 mm
Larghezza prodotto
210 mm
Peso prodotto
1.903 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
N4-XAS12-1000

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
≦ 1000 A
Carcassa
NZM4
Numero di poli
3 poli
Adatto per
3 poli
Tipo
Set adattatori di collegamento
Utilizzato con
N4

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
≦ 1000 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.