Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

285763
NZM1-XDV-MODAN

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Testina di azionamento, Modan Maniglie per comando rinviato, bloccoporta, dimensione 1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
Sigla catalogo
285763
EAN
4015082857639
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
55 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.131 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
CSA Certified
Codice modello
NZM1-XDV-MODAN

Gamma

Caratteristiche
Standard: nero/grigio
Carcassa
NZM1
Caratteristiche speciali
Consente l'azionamento dell'interruttore mediante movimento di rotazione e offre una possibilità di chiusura
Tipo
  • Accessori
  • Maniglia rotativa sull'interruttore automatico
Utilizzato con
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

Technical data - mechanical

Tipo di attivazione
Maniglia rotativa
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP20
Impianto di blocco
predisposto per interblocco con cassetto MODAN
Caratteristiche speciali
Consente l'azionamento dell'interruttore mediante movimento di rotazione e offre una possibilità di chiusura

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.