Eaton Moeller series NZM schermatura magnetica per trasformatori 35
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM schermatura magnetica
|
| Sigla catalogo |
286001
|
| EAN |
4015082860011
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
91 mm
|
| Altezza prodotto |
40 mm
|
| Larghezza prodotto |
40 mm
|
| Peso prodotto |
0.301 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC
|
| Codice modello |
PFR-WMA-35
|
| Carcassa |
NZM1/2/3/4
|
| Tipo |
Sganciatori guasto verso terra, trasformatore
|
| Utilizzato con |
PFR-W-35
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Ritardo accensione - min |
0 ms
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
0 V
|