Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

286002
PFR-WMA-70

Eaton Moeller series NZM schermatura magnetica per trasformatori 70

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM schermatura magnetica
Sigla catalogo
286002
EAN
4015082860028
Lunghezza/profondità del prodotto
105 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
75 mm
Peso prodotto
0.825 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC
Codice modello
PFR-WMA-70

Gamma

Carcassa
NZM1/2/3/4
Tipo
Sganciatori guasto verso terra, trasformatore
Utilizzato con
PFR-W-70

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Technical data - electrical

Ritardo accensione - min
0 ms
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
0 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.