Eaton Moeller series NZM clip di fissaggio per trasformatore
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM clip di fissaggio
|
| Sigla catalogo |
286006
|
| EAN |
4015082860066
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
57 mm
|
| Altezza prodotto |
135 mm
|
| Larghezza prodotto |
10 mm
|
| Peso prodotto |
0.009 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC
|
| Codice modello |
PFR-WC
|
| Carcassa |
NZM1/2/3/4
|
| Caratteristiche speciali |
Per il montaggio su guida DIN dei trasformatori di corrente PFR-W… di tutte le dimensioni
|
| Tipo |
Sganciatori guasto verso terra, trasformatore
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Ritardo accensione - min |
0 ms
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
0 V
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio su guida DIN
|
| Caratteristiche speciali |
Per il montaggio su guida DIN dei trasformatori di corrente PFR-W… di tutte le dimensioni
|