Interruttore di protezione del motore Eaton Moeller® series PKZM01, 440 V: 1,1 kW, Ir = 1,6-2,5 A, IP65
| Nome prodotto |
Interruttore di protezione del motore PKZM01 Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
286084
|
| EAN |
4015082860844
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
158 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
117 mm
|
| Peso prodotto |
0.583 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
IEC 60947-4-1
CSA Std. C22.2 No. 14 UL 508 VDE IEC/EN 60947 VDE 0660 |
| Codice modello |
PKZM01-2,5-G
|
| Altitudine |
Max. 2000 m
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
2.5 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
5.16 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
1.72 W
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
2,5 A
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 220/230 V, 50 Hz |
0.37 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
0.75 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 440 V, 50 Hz |
1.1 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
440 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
440 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
2.5 A
|
| Tipo attuatore |
pulsante
|
| Caratteristiche |
Sensibilità alla mancanza fase (secondo IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 parte 102)
|
| Dotato di: |
Membrana di azionamento
|
| Funzioni |
Sensibilità alla mancanza di fase
Protezione motore |
| Numero di poli |
3 poli
|
| Connessione |
Morsetti a vite
|
| Grado di protezione |
IP65
|
| Durata elettrica |
50.000 operazioni (a 400 V, AC-3)
|
| Durata meccanica |
50.000 operazioni (contatti di potenza)
|
| Posizione di montaggio |
Può essere innestato su una guida con profilo “top-hat” IEC/EN 60715 altezza di 7,5 o 15 mm.
|
| Massima frequenza di manovra |
25 operazioni/h
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Interruttore protettore per motori
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Resistenza agli urti |
25 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
|
| Adatto per |
Anche per motori con grado di efficienza IE3
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 400 V AC |
50 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 440 V AC |
50 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V AC |
50 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 440 V AC |
50 kA
|
| Corrente di cortocircuito |
60 kA DC, Fino a 250 V DC, Parti conduttive principali
|
| Sgancio in cortocircuito |
Apparecchio base, fisso a: 15,5 x Iu
Tolleranza ± 20% 38,8 A, Irm |
| Poteri d'interruzione |
2,5 A, AC-3 fino a 440 V
|
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
10 mm
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (1 - 6) mm², puntalini a norma DIN 46228
2 x (1 - 6) mm², puntalini a norma DIN 46228 |
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (1 - 6) mm²
2 x (1 - 6) mm² |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
18–10
|
| Coppia di serraggio |
1,7 Nm, Morsetti a bullone, Conduttore principale
|
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
2.5 A
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
1.6 A
|
| Caratteristica di intervento |
Classe di intervento 10 A
|