Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

286087
PKZM01-10-G

Interruttore di protezione del motore Eaton Moeller® series PKZM01, 440 V: 4 kW, Ir = 6,3-10 A, IP65

Specifiche generali

Nome prodotto
Interruttore di protezione del motore PKZM01 Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
286087
EAN
4015082860875
Lunghezza/profondità del prodotto
158 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
117 mm
Peso prodotto
0.594 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 60947-4-1
CSA Std. C22.2 No. 14
UL 508
VDE
VDE 0660
IEC/EN 60947
Codice modello
PKZM01-10-G

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C

Verifiche di progetto

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
10 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
6.48 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
2.16 W

Dati elettrici

Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Corrente nominale di esercizio (Ie)
10 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
2.2 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 440 V, 50 Hz
4 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
440 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
440 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
10 A

Features & functions

Tipo attuatore
Pulsante
Caratteristiche
Sensibilità alla mancanza fase (secondo IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 parte 102)
Dotato di:
Membrana di azionamento
Funzioni
Protezione motore
sensibile a guasto di fase
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
IP65
Durata elettrica
50.000 operazioni (a 400 V, AC-3)
Durata meccanica
50.000 manovre (principali percorsi di conduzione)
Posizione di montaggio
Può essere innestato su una guida con profilo “top-hat” IEC/EN 60715 altezza di 7,5 o 15 mm.
Massima frequenza di manovra
25 manovre/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore di protezione del motore
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Resistenza agli urti
25 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3

Resistenza al corto circuito

Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 400 V AC
50 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 440 V AC
10 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V AC
50 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 440 V AC
42 kA
Corrente di cortocircuito
60 kA DC, fino a 250 V CC, Percorsi di conduzione principali
Corrente di cortocircuito nominale (protezione gruppo)
600 A, Guasto elevato 600 V, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
600 A, Guasto elevato 600 V, CB max., SCCR (UL/CSA)
30 kA, High-Fault 600 V, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
30 kA, High-Fault 600 V, CB, SCCR (UL/CSA)
Sgancio in cortocircuito
Dispositivo base fissato 15,5 x Iu
tolleranza ± 20%
155 A, Irm

Potere d'inserzione

Poteri d'interruzione
10 A, AC-3 fino a 440 V

Sezioni di collegamento

Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
10 mm
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (1 - 6) mm², puntalini a norma DIN 46228
2 x (1 - 6) mm², puntalini a norma DIN 46228
Capacità morsetti (pieno)
1 x (1 - 6) mm²
2 x (1 - 6) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18–10
Coppia di serraggio
1,7 Nm, Morsetti a vite, Conduttore principale

Sganciatori termici

Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
10 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
6.3 A
Caratteristica di intervento
Soglia di sovraccarico: classe di apertura 10 A

Esporta le caratteristiche del prodotto