Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

286088

Eaton Moeller® series PKZM01 Interruttore di protezione del motore, 440 V: 5,5 kW, Ir = 8 - 12 A, IP65

Specifiche generali

Nome prodotto
Interruttore di protezione del motore PKZM01 Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
286088
EAN
4015082860882
Lunghezza/profondità del prodotto
158 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
117 mm
Peso prodotto
0.596 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 60947-4-1
CSA Std. C22.2 No. 14
UL 508
VDE
VDE 0660
IEC/EN 60947
Codice modello
PKZM01-12-G

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C

Verifiche di progetto

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
12 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
6.64 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
2.21 W

Dati elettrici

Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Corrente nominale di esercizio (Ie)
12 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
3 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 440 V, 50 Hz
5.5 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
440 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
440 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
12 A

Features & functions

Tipo attuatore
pulsante
Caratteristiche
Sensibilità alla mancanza fase (secondo IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 parte 102)
Dotato di:
Membrana di azionamento
Funzioni
Sensibilità alla mancanza di fase
Protezione motore
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
IP65
Durata elettrica
50.000 operazioni (a 400 V, AC-3)
Durata meccanica
50.000 operazioni (contatti di potenza)
Posizione di montaggio
Può essere innestato su una guida con profilo “top-hat” IEC/EN 60715 altezza di 7,5 o 15 mm.
Massima frequenza di manovra
25 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore di protezione del motore
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Resistenza agli urti
25 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3

Resistenza al corto circuito

Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 400 V AC
10 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 440 V AC
10 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V AC
50 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 440 V AC
15 kA
Corrente di cortocircuito
60 kA DC, Fino a 250 V DC, Parti conduttive principali
Sgancio in cortocircuito
Apparecchio base, fisso a: 15,5 x Iu
Tolleranza ± 20%
186 A, Irm

Potere d'inserzione

Poteri d'interruzione
12 A, AC-3 fino a 440 V

Sezioni di collegamento

Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
10 mm
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (1 - 6) mm², puntalini a norma DIN 46228
2 x (1 - 6) mm², puntalini a norma DIN 46228
Capacità morsetti (pieno)
1 x (1 - 6) mm²
2 x (1 - 6) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18–10
Coppia di serraggio
1,7 Nm, Morsetti a bullone, Conduttore principale

Sganciatori termici

Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
12 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
8 A
Caratteristica di intervento
Classe di intervento 10 A

Esporta le caratteristiche del prodotto