Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Telaio di base di quadro di installazione e distribuzione montata in superficie AxL = 760 x 600 mm
| Nome prodotto |
Telaio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
286659
|
| EAN |
4015082866594
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
225 mm
|
| Altezza prodotto |
760 mm
|
| Larghezza prodotto |
600 mm
|
| Peso prodotto |
8.1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-MF-600/7
|
| Caratteristiche |
accoppiabile
Versione EMC |
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per |
Montaggio metrico
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale grado |
Lamiera di acciaio
|
| Tipo di installazione |
Installazione a pavimento possibile
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Metodo di montaggio |
Montaggio a vista
Fissaggio a muro |
| Numero di fori per connettore |
0
|
| Numero di coperchi/sportelli |
0
|
| Numero di blocchi |
0
|
| Indicato per altezze di |
760 mm
|
| Indicato per larghezze di |
600 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Grado di protezione |
IP30
IK08 (resistenza agli impatti) Altro |