Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Telaio di base Montata in superficie Quadro di installazione e distribuzione AxL=1260x600mm
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
286661
|
| EAN |
4015082866617
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
225 mm
|
| Altezza prodotto |
1260 mm
|
| Larghezza prodotto |
600 mm
|
| Peso prodotto |
11.8 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-MF-600/12
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Caratteristiche speciali |
Può essere raggruppato, montaggio simmetrico, foratura impianto completo Incluso pannello a pavimento, 4 torri di montaggio e viti
|
| Utilizzato con |
Accessori
Quadro di installazione e distribuzione IVS Quadri di distribuzione a parete Accessori |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Telaio di base
Altro Telaio di montaggio Parte di ricambio |
| Tipo |
Accessorio Quadro di installazione e distribuzione IVS Impianto di distribuzione a parete
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
|
| Metodo di montaggio |
In custodia
|
| Indicato per altezze di |
1260 mm
|
| Indicato per larghezze di |
600 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Unità |
Sistema modulare
|
| Grado di protezione |
IP30
|