Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

286664
BP-MF-800/7

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Telaio di base di quadro di installazione e distribuzione montata in superficie AxL = 760 x 800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Telaio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
286664
EAN
4015082866648
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
760 mm
Larghezza prodotto
800 mm
Peso prodotto
9.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-MF-800/7

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
accoppiabile
Versione EMC
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0
Adatto per
Montaggio metrico

Gamma

Colore
Acciaio inox
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale grado
Lamiera di acciaio
Tipo di installazione
Installazione a pavimento possibile
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Montaggio a vista
Fissaggio a muro
Numero di fori per connettore
0
Numero di coperchi/sportelli
0
Numero di blocchi
0
Indicato per altezze di
760 mm
Indicato per larghezze di
800 mm
Finitura superficie
Zincato
Grado di protezione
IK08 (resistenza agli impatti)
IP30
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.