Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

286675
BPZ-FP-400/050-BL

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra frontale, per AxL=50x400mm, cieca

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
286675
EAN
4015082866754
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
320 mm
Peso prodotto
0.42 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FP-400/050-BL

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di ingresso cavi
Cieca
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Da incasso
Posizione di montaggio
Orizzontale
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
400 mm
Indicato per larghezze di
400 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.