Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

286678
Codice del modello: BPZ-FP-400/150-45

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. piastra frontale per AxL=150x400mm, con sezione dispositivo di 45 mm

General specifications

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
286678
EAN
4015082866785
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
150 mm
Larghezza prodotto
320 mm
Peso prodotto
0.62 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FP-400/150-45

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
Posizione di montaggio
Verticale
Orizzontale
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Numero di unità passo modulo (totale)
13
Numero di file
1
Dimensione sagoma della piastra frontale
45 mm
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Idoneo per larghezza della custodia
400 mm
Indicato per larghezze di
400 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.