Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

286680
BPZ-FP-400/200-45

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. piastra frontale per AxL=200x400mm, con sezione dispositivo di 45 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
286680
EAN
4015082866808
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
320 mm
Peso prodotto
0.78 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FP-400/200-45

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Dimensione sagoma della piastra frontale
45 mm
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Da incasso
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Numero di unità di altezza
0
Numero di unità passo modulo (totale)
13
Numero di file
1
Idoneo per larghezza della custodia
400 mm
Indicato per larghezze di
400 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.