Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

286690
BPZ-FP-800/150-45

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. piastra frontale per AxL=150x800mm, con sezione dispositivo di 45 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
286690
EAN
4015082866907
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
150 mm
Larghezza prodotto
720 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FP-800/150-45

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Dimensione sagoma della piastra frontale
45 mm
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Da incasso
Posizione di montaggio
Verticale
Orizzontale
Numero di unità di altezza
0
Numero di unità passo modulo (totale)
35
Numero di file
1
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Indicato per larghezze di
800 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.