Interruttore a bassa tensione Eaton xEnergy Basic per sistemi in BT. Pannello laterale, A 460 mm
| Nome prodotto |
Pannello laterale Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
286693
|
| EAN |
4015082866938
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
460 mm
|
| Altezza prodotto |
70 mm
|
| Larghezza prodotto |
260 mm
|
| Peso prodotto |
2.61 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-SP-4
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Applicazione di panello laterale
|
| Colore |
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035) |
| Tipo |
dispositivo supplementare
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio
Acciaio |
| Interdistanza modulare |
0 mm
|
| Metodo di montaggio |
In custodia
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
226.75 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
38.5 mm
|
| Indicato per altezze di |
460 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri |
| Grado di protezione |
IP30
|