Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

286698
BP-TBP-400-BL

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Pannello superiore/inferiore per quadro di distribuzione a montaggio superficiale, cieco, L x P = 400 x 249 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento di protezione superiore-/a terra Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
286698
EAN
4015082866983
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
55 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
2.82 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-TBP-400-BL

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto

Gamma

Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di ingresso cavi
Chiuso
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Adatto per altezza/profondità custodia
249 mm
Idoneo per larghezza della custodia
400 mm
Adatto per lunghezza/profondità
249 mm
Indicato per larghezze di
400 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP30

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.