Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Pannello superiore/inferiore per quadro di distribuzione a montaggio superficiale, con apertura per l'ingresso cavi, L x P = 600 x 249 mm
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
286701
|
| EAN |
4015082867010
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
250 mm
|
| Altezza prodotto |
55 mm
|
| Larghezza prodotto |
600 mm
|
| Peso prodotto |
2.56 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-TBP-600-CE
|
| Tipo |
Attrezzatura aggiuntiva per quadro di installazione e distribuzione IVS con fissaggio a parete
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Piastra di fondo
Piastre superiori |
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio |
| Unità |
Sistema modulare
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri |
| Metodo di montaggio |
In custodia
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Grado di protezione |
IP30
|
| Tipo di ingresso cavi |
A giorno
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
249 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|
| Adatto per lunghezza/profondità |
249 mm
|
| Indicato per larghezze di |
600 mm
|
| Dotato di: |
Ingresso cavi
|
| Numero RAL |
7035
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto |
| Utilizzato con |
Quadro di installazione e distribuzione IVS
Accessori Accessori Quadri di distribuzione a parete |