Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

286704
BP-FLP-400-BL

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Ingresso cavi / piastra flangiata per L=400mm, chiuso

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
286704
EAN
4015082867041
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
340 mm
Peso prodotto
0.67 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-FLP-400-BL

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Modello
Cieca
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di ingresso cavi
Cieca
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Numero di fori per connettore
0
Forma
Diritto
Adatto per filettatura nominale (PG) - max
50
Adatto per filettatura nominale (PG) - min
10
Indicato per larghezze di
400 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Protezione superficiale
Verniciatura alle polveri
Spessore
1 mm
Tipo di filettatura
Nessuno
Grado di protezione
IP30
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.