Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

286709
BP-FLP-600-F3A

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Ingresso cavi / piastra flangiata per L=600mm, per F3A

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
286709
EAN
4015082867096
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
540 mm
Peso prodotto
1.05 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-FLP-600-F3A

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
Attrezzatura fornita: ingresso cavi/piastra flangiata, accessori di montaggio Per flangia di tipo F3A
Utilizzato con
Accessori
Quadri di distribuzione a parete
Quadro di installazione e distribuzione IVS
Accessori

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Flange
Inserimenti cavo
Altro
Accessorio
Applicazione
Flangia F3A
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
Accessorio Quadro di installazione e distribuzione IVS Impianto di distribuzione a parete

Technical data - mechanical

Tipo di ingresso cavi
Flangia F3A
Materiale
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Indicato per larghezze di
600 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Unità
Sistema modulare
Grado di protezione
IP30

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.