Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

286711
Codice del modello: BP-FLP-800-2K

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Ingresso cavi / piastra flangiata per L=800mm, flangia passante

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
286711
EAN
4015082867119
Lunghezza/profondità del prodotto
168 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
740 mm
Peso prodotto
1.14 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-FLP-800-2K

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
Membrana
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Forma
Diritto
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Protezione superficiale
Verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
In custodia
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Grado di protezione
IP30
Altro
Numero di fori per connettore
24
Tipo di ingresso cavi
Flangia 2K
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Spessore
1 mm
Tipo di filettatura
Nessuno
Adatto per filettatura nominale (PG) - min
10
Adatto per filettatura nominale (PG) - max
28
Indicato per larghezze di
800 mm

Additional information

Caratteristiche
Prestampaggi in rilievo
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.