Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Porta non trasparente, 600/4
| Nome prodotto |
Porta Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
286718
|
| EAN |
4015082867188
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
38 mm
|
| Altezza prodotto |
400 mm
|
| Larghezza prodotto |
600 mm
|
| Peso prodotto |
2.6 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-DS-600/4
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Colore |
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035) |
| Modello |
Porta a battente
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Spinotto di comando a tre punti
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Metodo di montaggio |
In custodia
|
| Indicato per altezze di |
460 mm
|
| Indicato per larghezze di |
600 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri |
| Grado di protezione |
IP30
NEMA Altro |