Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

286728
Codice del modello: BP-DT-400/4

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta trasparente, 400/4

General specifications

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
286728
EAN
4015082867287
Lunghezza/profondità del prodotto
38 mm
Altezza prodotto
400 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
0.95 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-DT-400/4

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
Porta a battente
Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
In custodia
Materiale
Lamiera d'acciaio/materiale isolante
Acciaio
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro
Colore coperchio/sportello
Trasparente
Tipo di coperchio/sportello
Spinotto di comando a tre punti
Materiale apparecchio
Lamiera d'acciaio/materiale isolante
Indicato per larghezze di
400 mm

Additional information

Caratteristiche
esecuzione come porta di visione
Versione EMC
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.