Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Porta trasparente, 400/10
| Nome prodotto |
Porta Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
286730
|
| EAN |
4015082867300
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
38 mm
|
| Altezza prodotto |
1000 mm
|
| Larghezza prodotto |
400 mm
|
| Peso prodotto |
1.95 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-DT-400/10
|
| Caratteristiche |
esecuzione come porta di visione
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Colore |
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035) |
| Modello |
Porta a battente
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Colore coperchio/sportello |
Trasparente
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Spinotto di comando a tre punti
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera d'acciaio/materiale isolante
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera d'acciaio/materiale isolante |
| Metodo di montaggio |
In custodia
|
| Indicato per altezze di |
1060 mm
|
| Indicato per larghezze di |
400 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri |
| Grado di protezione |
IP30
NEMA Altro |