Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

286735
BP-DT-600/10

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Porta in lamiera di acciaio trasparente con maniglia rotante AxL=1000x600mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
286735
EAN
4015082867355
Lunghezza/profondità del prodotto
38 mm
Altezza prodotto
1000 mm
Larghezza prodotto
600 mm
Peso prodotto
2.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-DT-600/10

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
esecuzione come porta di visione
Funzioni
Quadri di distribuzione a parete
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
Porte trasparenti

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Porte
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Modello
Porta a battente
Tipo
Attrezzatura aggiuntiva per quadro di installazione e distribuzione IVS con fissaggio a parete

Technical data - mechanical

Colore coperchio/sportello
Trasparente
Tipo di coperchio/sportello
Spinotto di comando a tre punti
Materiale apparecchio
Lamiera d'acciaio/materiale isolante
Materiale
Lamiera d'acciaio/materiale isolante
Acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Indicato per altezze di
1060 mm
Indicato per larghezze di
600 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Unità
Sistema modulare
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.