Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

286738
Codice del modello: BP-DT-800/4

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta trasparente, 800/4

General specifications

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
286738
EAN
4015082867386
Lunghezza/profondità del prodotto
38 mm
Altezza prodotto
400 mm
Larghezza prodotto
800 mm
Peso prodotto
1.65 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-DT-800/4

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
Porta a battente
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Con verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
In custodia
Materiale
Lamiera d'acciaio/materiale isolante
Acciaio
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro
Colore coperchio/sportello
Trasparente
Tipo di coperchio/sportello
Spinotto di comando a tre punti
Materiale apparecchio
Lamiera d'acciaio/materiale isolante
Indicato per larghezze di
800 mm

Additional information

Caratteristiche
esecuzione come porta di visione
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.