Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Collegamento aggiuntivo orizzontale/centrale Elemento L=400mm
| Nome prodotto |
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
286743
|
| EAN |
4015082867430
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
105 mm
|
| Altezza prodotto |
177 mm
|
| Larghezza prodotto |
400 mm
|
| Peso prodotto |
1.18 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-MFL-400
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
7035
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio |
| Modello |
Kit di montaggio
|
| Tipo |
dispositivo supplementare
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Metallo
|
| Metodo di montaggio |
In custodia
|
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
400 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|
| Grado di protezione |
IP30
|