Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

286751
BPZ-DINR13-400-T

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Kit di sbarre di collegamento rigide, per L = 400 mm, Guida DIN, +2 tower di montaggio regolabili in altezza

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
286751
EAN
4015082867515
Lunghezza/profondità del prodotto
135 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
342 mm
Peso prodotto
0.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DINR13-400-T

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0
Caratteristiche speciali
Guida DIN con 2 torri di fissaggio regolabili in altezza

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Guida di fissaggio
Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
Da incasso
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Numero di unità passo modulo (totale)
13
Idoneo per larghezza della custodia
400 mm
Indicato per larghezze di
400 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.