Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Kit di sbarre di collegamento rigide, per B = 600 mm, Guida DIN, +2 tower di montaggio regolabili in altezza
| Nome prodotto |
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
286753
|
| EAN |
4015082867539
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
135 mm
|
| Altezza prodotto |
35 mm
|
| Larghezza prodotto |
542 mm
|
| Peso prodotto |
0.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-DINR24-600-T
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
0
|
| Caratteristiche speciali |
Guida DIN con 2 torri di fissaggio regolabili in altezza
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Modello |
Guida di fissaggio
|
| Tipo |
dispositivo supplementare
|
| Materiale |
Metallo
|
| Metodo di montaggio |
Da incasso
In custodia Quadro di distribuzione a pavimento |
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
Verticale |
| Numero di unità passo modulo (totale) |
24
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|
| Indicato per larghezze di |
600 mm
|