Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

286755
BPZ-DINR35-800-T

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Kit di sbarre di collegamento rigide, per L = 800 mm, Guida DIN, +2 tower di montaggio regolabili in altezza

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
286755
EAN
4015082867553
Lunghezza/profondità del prodotto
135 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
742 mm
Peso prodotto
0.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DINR35-800-T

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0
Caratteristiche speciali
Guida DIN con 2 torri di fissaggio regolabili in altezza

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Guida di fissaggio
Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Da incasso
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Numero di unità passo modulo (totale)
35
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Indicato per larghezze di
800 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.