Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

286763
BPZ-NZM2-600-MV

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra di montaggio e pannello frontale con A x L = 400x600 mm, NZM2, Verticale

Specifiche generali

Nome prodotto
Kit di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
286763
EAN
4015082867638
Lunghezza/profondità del prodotto
85 mm
Altezza prodotto
399 mm
Larghezza prodotto
520 mm
Peso prodotto
4.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-NZM2-600-MV

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Perforato
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Adatto per
Montaggio singolo
Utilizzato con
NZM2

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Posizione di montaggio
Verticale
Orizzontale
Indicato per larghezze di
600 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.