Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

286765
BPZ-MPL80-400

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra di montaggio universale per AxL = 80x400 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
286765
EAN
4015082867652
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
288 mm
Peso prodotto
0.46 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-MPL80-400

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Perforato
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Orizzontale
universale
Indicato per larghezze di
400 mm
Finitura superficie
Zincato
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.