Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

286770
BPZ-LE

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Golfare di sollevamento

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
286770
EAN
4015082867706
Lunghezza/profondità del prodotto
8 mm
Altezza prodotto
36 mm
Larghezza prodotto
36 mm
Peso prodotto
0.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-LE

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Anello per trasporto

Technical data - mechanical

Capacità di carico
250 kg
Materiale
Metallo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.