Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

286771
Codice del modello: BPZ-CPS-7035

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Applicatore per ritocco RAL7035

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
286771
EAN
4015082867713
Lunghezza/profondità del prodotto
140 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
80 mm
Peso prodotto
0.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-CPS-7035

Delivery program

Tipo
  • Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
  • Accessori generali per il quadro elettrico
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Verniciatura
Vernice per ritocchi
Colore
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035)

Additional information

Funzioni
per ritoccare i danni alla vernice
dispositivo supplementare
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
Flacone con pennellino
Utilizzato con
Accessori generali per il quadro elettrico
Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
Volume
30 ml

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.