Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

288948
PAINT-RAL9016

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Contenitore termico con pennello applicatore, RAL9016

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
288948
EAN
4015082889487
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
150 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.035 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
PAINT-RAL9016

Informazioni aggiuntive

Funzioni
per ritoccare i danni alla vernice
Numero RAL
9016
Caratteristiche speciali
Flacone con pennellino
Volume
10 ml

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Verniciatura
Vernice per ritocchi
Colore
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016)
Tipo
Accessori realizzazione quadri elettrici di comando\nAccessorio quadro elettrico generale

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.