Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series, RA 110: 48 - 110 V 40-60 Hz/48 - 110 V DC, Comando in continua e alternata, Per utilizzo con: DILM580, DILM650, DILM750, DILM820, DILM1000
| Nome prodotto |
Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
289146
|
| EAN |
4015082891466
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
175 mm
|
| Larghezza prodotto |
135 mm
|
| Peso prodotto |
1.31 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX UL CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 UL File No.: E29096 CSA Class No.: 3211-04 CSA File No.: 012528 CE CSA |
| Codice modello |
DILM1000-XSP/E(RA110)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-40 °C
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
| Accessori |
Bobine
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
110 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
48 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
110 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
48 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
110 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
48 V
|