Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

289147
DILM1000-XSP/E(RAC500)

Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series, RAC 500: 250 - 500 V 40-60 Hz/DC su richiesta, Comando in corrente alternata, Per utilizzo con: DILM580, DILM650, DILM750, DILM820, DILM1000

Specifiche generali

Nome prodotto
Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
289147
EAN
4015082891473
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
175 mm
Larghezza prodotto
135 mm
Peso prodotto
1.31 kg
Certificazione/i
UL File No.: E29096
CE
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLDX
CSA
CSA Class No.: 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
Codice modello
DILM1000-XSP/E(RAC500)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C

Verifiche di progetto
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
Informazioni generali

Accessori
Bobine
Categoria prodotto
Accessori
Tipo di tensione
AC/CC

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
500 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
480 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
500 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
480 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.