Eaton Moeller® series bobina di ricambio DILH, RAW 250, Comando in corrente alternata, Per utilizzo con: DILH1400
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series bobina di ricambio DILH
|
| Sigla catalogo |
289161
|
| EAN |
4015082891619
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
175 mm
|
| Larghezza prodotto |
135 mm
|
| Peso prodotto |
1.31 kg
|
| Certificazione/i |
UL Listed
CSA Certified UL File No.: E29096 CSA Class No.: 3211-04 CSA File No.: 012528 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 UL Category Control No.: NLDX CE UL CSA IEC/EN 60947-4-1 |
| Codice modello |
DILH1400-XSP/E(RAW250)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-40 °C
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
| Accessori |
Bobine
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Bobina
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Utilizzato con |
DILH1200
DILH1400 |
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
250 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
230 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
250 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
230 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
250 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
230 V
|