Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

289809
NZM4-XSR-R

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Kit per interruttore generale, maniglia rossa, sul lato destro

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
Sigla catalogo
289809
EAN
4015082898090
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
165 mm
Larghezza prodotto
165 mm
Peso prodotto
2.715 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
UL listed
CSA (File No. 22086)
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
IEC60947
UL (File No. E140305)
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
CE marking
Codice modello
NZM4-XSR-R

Gamma

Caratteristiche
Azionamento dell'interruttore sulla parete laterale del quadro elettrico
Bloccabile
Rosso/giallo per arresto di emergenza
Montaggio dell'interruttore sulla piastra di montaggio
Dotato di:
Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese
Maniglie per comando rinviato e bloccoporta
Simbolo del fulmine nero e giallo
Albero di prolunga NZM…-XV4
Lucchetto
Carcassa
NZM4
Caratteristiche speciali
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita.
  • Kit per l'utilizzo come interruttore generale
Adatto per
Arresto d’emergenza
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore
Tipo
Kit per interruttore generale per montaggio laterale
Utilizzato con
N(S)4(-4)
NZM4(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Tipo di attivazione
Comando a destra
Colore
Nero
Tipo di coperchio/sportello
Bloccoporta bloccabile in OFF con max. 3 lucchetti
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12
Caratteristiche speciali
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita.
  • Kit per l'utilizzo come interruttore generale

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.