Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

289861
Codice del modello: BPZ-BB/T-15/5/1000

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Guida con filettatura M6, 15/5/1000

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
289861
EAN
4015082898618
Lunghezza/profondità del prodotto
5 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
1000 mm
Peso prodotto
0.65 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-BB/T-15/5/1000

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
Con filettatura M6

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sbarre piatte in rame
Sbarre piatte in Cu, preforata
Valori nominali amperaggio
218 A
Modello
Piatto
Corrente nominale
218 A
Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico

Technical Data - Electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
218 A

Technical Data - Mechanical

Materiale
Rame
Metodo di montaggio
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
Protezione superficiale
Non trattato
Tipo di filettatura
M6

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.