Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

289862
Codice del modello: BPZ-BB/T-20/5/1000

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Guida con filettatura M6, 20/5/1000

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
289862
EAN
4015082898625
Lunghezza/profondità del prodotto
5 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
1000 mm
Peso prodotto
0.85 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-BB/T-20/5/1000

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sbarre piatte in rame
Sbarre piatte in Cu, preforata
Valori nominali amperaggio
274 A
Modello
Piatto
Corrente nominale
274 A
Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
274 A

Technical data - mechanical

Materiale
Rame
Metodo di montaggio
In custodia
Da incasso
Quadro di distribuzione a pavimento
Protezione superficiale
Non trattato
Tipo di filettatura
M6

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.