Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Guida con filettatura M6, 15/5/2000
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
289864
|
| EAN |
4015082898649
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
5 mm
|
| Altezza prodotto |
15 mm
|
| Larghezza prodotto |
2000 mm
|
| Peso prodotto |
1.19 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-BB/T-15/5/2000
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Caratteristiche speciali |
Con filettatura M6
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Sbarre piatte in Cu, preforata
Sbarre piatte in rame |
| Valori nominali amperaggio |
218 A
|
| Modello |
Piatto
|
| Corrente nominale |
218 A
|
| Tipo |
Accessori generali per il quadro elettrico
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
218 A
|
| Materiale |
Rame
|
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia Da incasso |
| Protezione superficiale |
Non trattato
|
| Tipo di filettatura |
M6
|