Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

289867
Codice del modello: BPZ-BB/T-30/10/1000

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Guida con filettatura M8

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
289867
EAN
4015082898670
Lunghezza/profondità del prodotto
10 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
1000 mm
Peso prodotto
2.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-BB/T-30/10/1000

Delivery program

Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico
Modello
Piatto
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sbarre piatte in rame
Sbarre piatte in Cu, preforata
Valori nominali amperaggio
573 A
Corrente nominale
573 A

Technical Data - Electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
573 A

Technical Data - Mechanical

Protezione superficiale
Non trattato
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
In custodia
Materiale
Rame
Tipo di filettatura
M8

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
Con filettatura M8

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.